Gomma uretanica (cilindro)

Gomma uretanica (cilindro)
  • In Offerta
[Features]
● Higher spring constant than metal springs and rubber cushions with excellent spring force.
● High repulsion allows for smaller size, and the number used can also be reduced.
● Can be placed in a narrow spaces and installation time is reduced to improve productivity.
● When used for bulging, workability is much better than when using hydraulic pressure.

[Applications]
● As fixture components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OUE0300005

Codice componente
OUE0300005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.98 €

20.24 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Cuscinetto (spessore superiore a 10mm) Materiale uretano Materiale dettagliato Uretano (termoindurente/etere PPG)
Durezza (shore, asker) Shore A90 Diametro esterno(mm) 30 Lunghezza(mm) 500
Colore Giallo Gamma di temperature di esercizio(°C) -5~70 Misura maggiore(mm) 1000
Unità da ordinare(pz.) 1 Codice JAN 4989999327366 Codice d'ordine 171-3132
Massa(g) 423

Si trova sulla pagina di Gomma uretanica (cilindro), il codice articolo è il seguente: OUE0300005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OUE0300005.

Supporto tecnico