Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TYSNJ100 |
TYSNJ100S |
TYSNJ130 |
TYSNJ130S |
TYSNJ150 |
TYSNJ150S |
TYSNJ200 |
TYSNJ200S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale raccordo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.77 € | 1 | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 160 | [Acciaio] Acciaio | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999531886 | 278-1778 | 820 | ||
59.54 € | 1 | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Acciaio inox | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999531923 | 278-1841 | 910 | ||
80.55 € | 1 | 6 giorni | 170 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Acciaio inox | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 130 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531893 | 278-1786 | 1320 | ||
92.89 € | 1 | 6 giorni | 170 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Acciaio inox | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 130 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531930 | 278-1859 | 1520 | ||
87.88 € | 1 | 6 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Acciaio inox | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531909 | 278-1794 | 1420 | ||
100.33 € | 1 | 6 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Acciaio inox | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531947 | 278-1867 | 1620 | ||
133.26 € | 1 | 6 giorni | 250 | 140.01~220.00 | NA | 220 | Acciaio inox | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 43 | 11.5 | 224.4 | 4989999531916 | 278-1808 | 3060 | ||
116.45 € | 1 | 6 giorni | 250 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 220 | Acciaio inox | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 43 | 11.5 | 224.4 | 4989999531954 | 278-1875 | 3410 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico medio | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale raccordo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Carico ammesso(kgf)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali