Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TYSST100N |
TYSST100NS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.72 € | 1 | 6 giorni | NA | A vite | 4989999687422 | 278-3088 | 375 | ||
25.83 € | 1 | 6 giorni | Con finecorsa di scorrimento | A vite / Con finecorsa | 4989999687439 | 278-3096 | 460 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Altezza di montaggio H(mm) | 126 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 60 | Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | NA |
Materiale raccordo | Acciaio inox | Diam. filettatura | M12 | Diam. rotella D(Ø) | 100 |
Largh. bozzello(mm) | 25 | Categoria di carico | Carico leggero | Passo filettatura(mm) | 1.75 |
Lunghezza assiale L(mm) | 35 | Carico ammesso(kgf) | 61.2 | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali