Ruota silenziosa, rotella in elastomero, fissa

Ruota silenziosa, rotella in elastomero, fissa
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The wheel cover prevents the intrusion of foreign objects. (100 mm wheel diameter 100 mm type only)
· The radial bearings used for the wheel feature reduced starting resistance and quieter turning.
· The material is less likely to leave marks on the floor than rubber wheels.
· Quieter than nylon wheels.


[Uses]
· A caster for Kartio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TYSR100SEL

Codice componente
TYSR100SEL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.31 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Altezza di montaggio H(mm) 122 Proprietà Silenziosa
Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 65
Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 82 Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 40
Lunghezza piastra A(mm) 100 Larghezza piastra B(mm) 58 Diam. rotella D(Ø) 100
Largh. bozzello(mm) 28 Categoria di carico Carico leggero Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8
Carico ammesso(kgf) 66.3 Specifiche Parte rotella: con cuscinetto radiale Unità da ordinare(pezzo) 1
Codice JAN 4989999019957 Codice d'ordine 359-9604 Massa(g) 400

Si trova sulla pagina di Ruota silenziosa, rotella in elastomero, fissa, il codice articolo è il seguente: TYSR100SEL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TYSR100SEL.

Supporto tecnico