Ruota in uretano con rotella in nylon, bulloneria in acciaio inox, fissa

Ruota in uretano con rotella in nylon, bulloneria in acciaio inox, fissa
[Features]
· Since the hardware is made of (SUS304) stainless steel and the wheel is made of nylon wheel urethane, both corrosion resistance and water resistance are excellent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYSGUK100
TYSGUK130
TYSGUK150
TYSGUK200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

52.09 €

1 6 giorni 13280.01~140.0010080(90)45(50)1107510032111024989999531848278-2367710

80.75 €

1 6 giorni 170140.01~220.0016075(80)75(80)1021021304011163.24989999531855278-23751260

90.15 €

1 6 giorni 190140.01~220.0018075(80)75(80)1021021504011183.64989999531862278-23831360

109.66 €

1 6 giorni 250220.01~320.00250112631511022004311.52554989999531879278-23912500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro lungo
Categoria di carico Carico medio Specifiche con cuscinetto radiale Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico