Ruota a vite in gomma conduttiva, bulloneria in acciaio inox, orientabile (Codici componente)

Ruota a vite in gomma conduttiva, bulloneria in acciaio inox, orientabile
[Features]
· Since it is made of stainless steel, the product has superior corrosion resistance and water resistance.
· By using a conductive rubber wheel, static electricity is easily discharged, preventing the absorption of dust.


[Uses]
· Ideal for transport of electronic and medical equipment for which static electricity and dust can be damaging.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYSST100RHE
TYSST100RHES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

36.12 €

1 6 giorni NAA vite4989999687385278-3061480

40.13 €

1 6 giorni Con finecorsa di scorrimentoA vite / Con finecorsa4989999687392278-3070530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Altezza di montaggio H(mm) 126 Proprietà Protezione cariche elettrostatiche
Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Carico ammesso(daN) 40 Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella Tipo antistatico / NA Materiale raccordo Acciaio inox Diam. filettatura M12
Diam. rotella D(Ø) 100 Largh. bozzello(mm) 21 Categoria di carico Carico leggero
Passo filettatura(mm) 1.75 Lunghezza assiale L(mm) 35 Carico ammesso(kgf) 40.8
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico