Ruota in gomma stampata, fissa

Ruota in gomma stampata, fissa
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The steel wheel features a great design and a characteristic star shaped marking. (Design registered)
· The rotating part of the wheel features a commercial bearing with excellent durability.
· Fixed wheel with stopper. When used together with swivel casters with stopper, all four wheels can be locked.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TK75
TK100
TK130
TK150
TK200
TKB75
TKB100
TKB150
TKB200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

15.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10035.01~80.00NA80Foro rotondo6340957275329.5824518772003113171-2527500

18.24 €

1 Disponibile 6 giorni 14480.01~140.00NA100Foro lungo80(90)45(50)115801003510.51024518772003120171-2543850

28.20 €

1 Disponibile 6 giorni 177140.01~220.00NA180Foro lungo100(112)53(56)1389213042111844518772003137171-25601600

31.28 €

1 6 giorni 198140.01~220.00NA200Foro lungo100(112)53(56)1389215045112044518772003144171-25861850

45.78 €

1 Disponibile 6 giorni 250220.01~320.00NA250Foro lungo112(119)56(631551022004611.52554518772003151171-26083000

24.00 €

1 6 giorni 10035.01~80.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)80Foro rotondo6340957275329.5824518772003311171-2721550

28.46 €

1 Disponibile 6 giorni 14480.01~140.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)100Foro lungo80(90)45(50)115801003510.51024518772003328171-2748950

41.78 €

1 6 giorni 198140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)200Foro lungo100(112)53(56)1389215045112044518772003342171-27812000

57.47 €

1 6 giorni 250220.01~320.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)250Foro lungo112(119)56(631551022004611.52554518772003359171-28023200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Gomma Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico leggero/medio Specifiche Rotella: modello a stella proprietario – Parte rotazione: doppio cuscinetto – Parte scorrimento: con cuscinetti comuni
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico