Ruota in uretano con rotella in nylon, fissa (Codici componente)

Ruota in uretano con rotella in nylon, fissa
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Peso ridotto grazie all'uso di ruote in nylon. Elevata durata grazie all'eccellente resistenza all'abrasione e alla resilienza, utilizzata in fabbriche, cucine, ecc. grazie all'elevata resistenza all'olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYGUK100
TYGUK130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

23.72 €

1 Disponibile 6 giorni 14480.01~140.00100804511580100321024989999531558278-2456730

35.22 €

1 Disponibile 6 giorni 177140.01~220.00180100561379313040183.64989999531565278-24641310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11 Specifiche Parte in rotazione: con cuscinetto radiale
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico