Ruota a vite, rotella in nylon, orientabile

Ruota a vite, rotella in nylon, orientabile
[Caratteristiche] Eccellente resistenza chimica, alla corrosione e all'abrasione, leggero e facile da rimuovere per mantenere pulito l'aspetto esterno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ET75N
ET75NS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.04 €

1 6 giorni NAA vite4989999676228500-8221191

10.66 €

1 6 giorni Con finecorsa di scorrimentoA vite / Con finecorsa4989999676235500-8239220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Altezza di montaggio H(mm) 95 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso(daN) 50 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Diam. filettatura W3/8 Diam. rotella D(Ø) 75
Largh. bozzello(mm) 21 Categoria di carico Carico leggero Lunghezza assiale L(mm) 14
Carico ammesso(kgf) 50 Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico