Ruota con inserto tubolare, orientabile

Ruota con inserto tubolare, orientabile
[Features]
· A pipe insertion type caster that can be easily mounted to indoor transport equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TYLTF75RHS

Codice componente
TYLTF75RHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.49 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Altezza di montaggio H(mm) 97 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso(daN) 40 Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 75
Largh. bozzello(mm) 21 Categoria di carico Carico leggero Lunghezza assiale L(mm) 38
Carico ammesso(kgf) 40.8 Specifiche Con inserto tubolare / Con finecorsa Unità da ordinare(pezzo) 1
Codice JAN 4989999687170 Codice d'ordine 278-3231 Massa(g) 295

Si trova sulla pagina di Ruota con inserto tubolare, orientabile, il codice articolo è il seguente: TYLTF75RHS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TYLTF75RHS.

Supporto tecnico