Codice articolo del costruttore: TXUK100
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 24.09 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Altezza di montaggio H: 132 mm
Carico ammesso: 100 daN
Passo fori di montaggio direzione longitudinale: 80(90) mm
Passo fori di montaggio direzione trasversale: 45(50) mm
Lunghezza piastra A: 115 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TXUK100
Codice componente
|
---|
TXUK100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09 € | 1 | 6 giorni | 132 | 100 | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 33 | 102 | 4989999216158 | 255-9650 | 830 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | uretano | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
Specifiche | Rotella: modello a stella proprietario – Parte rotazione/scorrimento: con cuscinetti a sfere radiali | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Carico ammesso(kgf)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali