Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Ruota silenziosa stampata, bulloneria in acciaio inox, orientabile

Ruota silenziosa stampata, bulloneria in acciaio inox, orientabile

[Features]
· Made of (SUS304) stainless steel, the product has superior corrosion resistance and water resistance.
· The swivel part is sealed with rubber packing, etc., and features a waterproof and dust-proof structure.
· Turning noise common with casters is eliminated. (Noise free type)
· Starting resistance is reduced, making swiveling and rotating extremely easy.
· The wheel features a unique star pattern shape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TXSUJ100
TXSUJ125
TXSUJ150
TXSUJB125
TXSUJB150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

45.34 €

5 giorni 132NA10067(74)67(74)959510033Carico medio1024989999216240256-06401100

55.68 €

6 giorni 168NA13075(90)75(90)11011012540Carico medio1334989999216257256-06581680

59.59 €

6 giorni 190NA14075(90)75(90)11011015040Carico medio1434989999216264256-06661860

64.25 €

6 giorni 168Con finecorsa di scorrimento13075(90)75(90)11011012540Carico medio1334989999216288256-07711810

67.99 €

5 giorni 190Con finecorsa di scorrimento14075(90)75(90)11011015040Carico medio1434989999216295256-07802200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro lungo
Diametro foro di montaggio P(mm) 11 Specifiche Rotella: modello a stella proprietario – Parte rotazione/scorrimento: struttura antipolvere e impermeabile con cuscinetti a sfere radiali Unità da ordinare(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico