Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TXSUK100 |
TXSUK125 |
TXSUK150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.10 € | 1 | 9 giorni | 132 | 100 | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 33 | 102 | 4989999216332 | 256-0704 | 850 | ||
44.80 € | 1 | 6 giorni | 168 | 130 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 125 | 40 | 133 | 4989999216349 | 256-0712 | 1290 | ||
53.83 € | 1 | 9 giorni | 190 | 140 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 40 | 143 | 4989999216356 | 256-0721 | 1460 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | uretano | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio inox |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
Specifiche | Rotella: modello a stella proprietario – Parte rotazione/scorrimento: struttura antipolvere e impermeabile con cuscinetti a sfere radiali | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Carico ammesso(kgf)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali