Ruota silenziosa, rotella in nylon / gomma, orientabile

Ruota silenziosa, rotella in nylon / gomma, orientabile
[Features]
· Extremely smooth and comfortable swiveling and handling achieved by employing our unique "DRS" structure and a double bearing specification.

[Uses]
· Ideal for hand trucks used near water or outdoors.
· Furthermore, it turns quietly, it is also suitable for use in public facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYPJ100
TYPJ130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

35.12 €

1 6 giorni 14410067(74)67(74)95951003291024989999531459277-65881020

40.59 €

1 6 giorni 17713075(82)75(82)1051051304011132.64989999531466277-65961320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma Caratteristiche rotella NA
Con foro di montaggio Foro lungo Categoria di carico Carico medio Specifiche Con struttura "DRS" proprietaria, con doppio cuscinetto
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico