Ruota in gomma conduttiva, orientabile (Codici componente)

Ruota in gomma conduttiva, orientabile
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· By using a conductive rubber wheel, static electricity is easily discharged, preventing the absorption of dust.

[Uses]
· Ideal for electronic and medical equipment for which static electricity can be damaging.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYEJ100
TYEJ130
TYEJ150
TYEJB-130A
TYEJB-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

35.93 €

1 Disponibile 6 giorni 14480.01~140.00NA10067(74)67(74)9595100321024989999531008278-11581090

52.09 €

1 6 giorni 177140.01~220.00NA18075(82)75(82)105105130401304989999531015278-11661900

56.02 €

1 6 giorni 198140.01~220.00NA20087(94)87(94)120120150401504989999531022278-11742270

71.71 €

1 6 giorni 177140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)10075(82)75(82)105105130321304989999252446450-99272000

77.70 €

1 6 giorni 198140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)18087(94)87(94)120120150401504989999252453450-99352170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella Tipo antistatico Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11 Specifiche Protezione antipolvere / Con cuscinetti comuni
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico