Ruota in uretano antistatico, fissa

Ruota in uretano antistatico, fissa
[Features]
· A caster with urethane wheel that does not easily accumulate static electricity or dust.

[Uses]
· Ideal for electronic and medical equipment for which static electricity can be damaging.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYUEK100
TYUEK130
TYUEK150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

48.33 €

1 10 giorni 144140.01~220.0018080451158010032183.64989999531152278-1913930

72.35 €

1 6 giorni 177220.01~320.002501005613793130352554989999531169278-19211660

81.11 €

1 6 giorni 198220.01~320.003001005613793150383064989999531176278-19301920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Finecorsa NA
Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella Tipo antistatico Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11
Specifiche Resistenza alle polveri/con cuscinetti commerciali Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico