[Features]
· Made entirely of (SUS304) stainless steel, the product has superior water resistance.
· Vulkollan is employed for the wheel and foreign matter generated due to caster wear is reduced.
· Abrasion resistance is 5 to 10 times that of conventional urethane.
· Load resistance is 2.5 times that of rubber, and 1.8 times that of conventional urethane.
[Uses]
· Suitable for clean rooms, kitchens, and supermarkets.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TWSVUJ100 |
TWSVUJB100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Finecorsa | Categoria di carico | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.82 € | 7 giorni | NA | Carico medio | 4989999016925 | 338-0742 | 1460 | ||
328.28 € | 7 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Carico medio | 4989999016932 | 338-0751 | 1520 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 132 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 100 | Materiale bozzello | Vulkollan | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / NA |
Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 68(71) |
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 68(71) | Lunghezza piastra A(mm) | 90 | Larghezza piastra B(mm) | 90 |
Diam. rotella D(Ø) | 100 | Largh. bozzello(mm) | 32 | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
Carico ammesso(kgf) | 102 | Specifiche | Con cuscinetti a sfere radiali in acciaio inox | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.