Ruota in resina fenolica termoresistente, orientabile

Ruota in resina fenolica termoresistente, orientabile
[Features]
· Wheels are made of phenol, which has can be used at temperatures up to 200°C and which features excellent abrasion resistance and high load resistance.
· A caster that is suitable for use in high temperature environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYPBJ100
TYPBJ130
TYPBJ150
TYPBJB-100A
TYPBJB-130A
TYPBJB-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

83.30 €

1 6 giorni 14480.01~140.00NA10067(74)67(74)9595100321024989999531275278-36221010

100.45 €

1 6 giorni 177140.01~220.00NA18075(82)75(82)10510513040183.64989999531282278-36311610

113.13 €

1 6 giorni 198140.01~220.00NA20087(94)87(94)120120150402044989999531299278-36491870

95.14 €

1 6 giorni 14480.01~140.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)10067(74)67(74)9595100321024989999252347450-98201160

119.02 €

1 9 giorni 177140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)18075(82)75(82)10510513040183.64989999252354450-98381890

93.37 €

1 6 giorni 198140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)20087(94)87(94)120120150402044989999252361450-98462150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale bozzello Resina fenolica Caratteristiche rotella Termoresistenza
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Categoria di carico Carico medio
Diametro foro di montaggio P(mm) 11 Specifiche Specifiche grasso termoresistente Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico