Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TJ-100C |
TJ-130C |
TJ-150C |
TJ-200C |
TJB-100C |
TJB-130C |
TJB-150C |
TJB-200C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 144 | 80.01~140.00 | NA | 80 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | 10.5 | 82 | 4989999241099 | 288-9951 | 1150 | |
42.65 € | 1 | 6 giorni | 177 | 80.01~140.00 | NA | 140 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | 11 | 143 | 4989999241105 | 288-9960 | 1950 | ||
48.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 198 | 140.01~220.00 | NA | 161 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | 11 | 164 | 4989999241112 | 288-9978 | 2250 | |
77.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 140.01~220.00 | NA | 200 | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | 11.5 | 204 | 4989999216363 | 299-6081 | 3750 | |
39.12 € | 8 | Disponibile | 9 giorni | 144 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 80 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | 10.5 | 82 | 4989999241150 | 289-0020 | 1250 | |
51.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 177 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 140 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | 11 | 143 | 4989999241167 | 289-0038 | 2150 | |
56.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 198 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 161 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | 11 | 164 | 4989999241174 | 289-0046 | 2400 | |
88.11 € | 1 | 6 giorni | 250 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 200 | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | 11.5 | 204 | 4989999216387 | 299-6103 | 4000 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Materiale bozzello | Gomma | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Specifiche | Parte rotazione: doppio cuscinetto – Parte scorrimento: con cuscinetti comuni | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Carico ammesso(kgf)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali