α Ruota in gomma stampata, fissa

α Ruota in gomma stampata, fissa
[Features]
· A double bearing is employed for the free-swivel part, realizing smooth rotation.
· The wheel rotation part features a commercial bearing and has excellent durability.
· The steel wheel has a great design and a characteristic star shaped marking. (Design registered)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TK-100C
TK-130C
TK-150C
TK-200C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

19.34 €

1 6 giorni 14435.01~80.008080(90)45(50)115801003510.5824989999241129288-9986850

34.89 €

1 6 giorni 17780.01~140.00140100(112)53(56)1389213042111434989999241136288-99941600

39.14 €

1 6 giorni 198140.01~220.00161100(112)53(56)1389215045111644989999241143289-00111850

63.59 €

1 6 giorni 250220.01~320.00200112(119)56(631551022004611.52044989999216370299-60903000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Categoria di carico Carico leggero/medio Specifiche Parte rotazione: doppio cuscinetto – Parte scorrimento: con cuscinetti comuni Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico