Codice articolo del costruttore: TK-100G
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 20.04 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Altezza di montaggio H: 144 mm
Gamma di carico: 35.01~80.00 daN
Carico ammesso: 78 daN
Con foro di montaggio: Foro lungo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale: 80(90) mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TK-100G
Codice componente
|
---|
TK-100G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04 € | 1 | 9 giorni | 144 | 35.01~80.00 | 78 | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 35 | 10.5 | 80 | 4989999396171 | 772-9766 | 850 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Specifiche | Rotella: modello a stella – Parte rotazione: doppio cuscinetto – Parte scorrimento: Con cuscinetti comuni | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Carico ammesso(kgf)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali