Piede livellatore (500–600kg)

Piede livellatore (500–600kg)
  • Sconto volumi elevati
· The most standard adjuster bolt suitable for various applications thanks to its high allowable load.
· Machine tools, vending machines, conveyors, work benches, computer racks, control panels, and scientific instruments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NA16X100
NA16X130
NA16X150
NA16X180
NA20X100
NA20X150
NA20X180
NB12X100
NB12X120
NB12X150
SUSNA16X100
SUSNA16X130
SUSNA16X150
SUSNA16X180
SUSNA20X100
SUSNA20X130
SUSNA20X150
SUSNA20X180
SUSNB12X100
SUSNB12X120
SUSNB12X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Carico ammesso
(kN)
Altezza totale
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Diametro base
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.30 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-5.88129161007524989999315004231-4002333

12.31 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-5.88159161307524989999315011231-4011372

13.40 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-5.88179161507524989999315028231-4452390

12.50 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-5.88209161807524989999315035231-4029441

14.69 €

1 7 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-5.8813220100752.54989999315042231-4037493

16.70 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-5.8818220150752.54989999315066231-4461600

17.32 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-5.8821220180752.54989999315073231-4053672

8.56 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.912212100551.754989999315240231-4240172

8.84 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.914212120551.754989999315257231-4258190

10.75 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.917212150551.754989999315264231-4568205

28.20 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.9129161007524989999315080231-4126299

31.20 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.9159161307524989999315097231-4134357

31.75 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.9179161507524989999315103231-4495380

35.03 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.9209161807524989999315110231-4142422

39.32 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.913220100752.54989999315127231-4151496

43.78 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.916220130752.54989999315134231-4169549

47.26 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.918220150752.54989999315141231-4509585

50.73 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.921220180752.54989999315158231-4177655

17.51 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8812212100551.754989999315271231-4282165

18.15 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8814212120551.754989999315288231-4291185

19.61 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8817212150551.754989999315295231-4541210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Volantino di regolazione altezza NA
Proprietà Standard Meccanismo rotante NA Quantità per confezione(pezzo) 1

Supporto tecnico