Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico ammesso (kN) | Altezza totale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Diametro base (mm) | Passo filettatura (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 132.5 | 16 | 100 | 80 | 2 | 4989999315165 | 231-4061 | 344 | ||
13.12 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 162.5 | 16 | 130 | 80 | 2 | 4989999315172 | 231-4070 | 387 | ||
14.94 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 182.5 | 16 | 150 | 80 | 2 | 4989999315189 | 231-4479 | 412 | ||
15.64 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 212.5 | 16 | 180 | 80 | 2 | 4989999315196 | 231-4088 | 444 | ||
15.19 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 135.5 | 20 | 100 | 80 | 2.5 | 4989999315202 | 231-4096 | 511 | ||
15.64 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 165.5 | 20 | 130 | 80 | 2.5 | 4989999315219 | 231-4100 | 578 | ||
17.97 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 185.5 | 20 | 150 | 80 | 2.5 | 4989999315226 | 231-4487 | 610 | ||
9.68 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 124 | 12 | 100 | 61 | 1.75 | 4989999315301 | 231-4266 | 175 | ||
10.10 € | 1 | 7 giorni | 4.9 | 144 | 12 | 120 | 61 | 1.75 | 4989999315318 | 231-4274 | 195 | ||
10.44 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 174 | 12 | 150 | 61 | 1.75 | 4989999315325 | 231-4533 | 212 | ||
28.49 € | 1 | 6 giorni | 5.88 | 132.5 | 16 | 100 | 80 | 2 | 4989999315530 | 231-4185 | 342 | ||
31.62 € | 1 | 6 giorni | 5.88 | 162.5 | 16 | 130 | 80 | 2 | 4989999315547 | 231-4193 | 384 | ||
34.55 € | 1 | 6 giorni | 5.88 | 182.5 | 16 | 150 | 80 | 2 | 4989999315554 | 231-4517 | 412 | ||
36.37 € | 1 | 6 giorni | 5.88 | 212.5 | 16 | 180 | 80 | 2 | 4989999315561 | 231-4207 | 455 | ||
41.38 € | 1 | 6 giorni | 5.88 | 135.5 | 20 | 100 | 80 | 2.5 | 4989999315578 | 231-4215 | 509 | ||
45.53 € | 1 | 6 giorni | 5.88 | 165.5 | 20 | 130 | 80 | 2.5 | 4989999315585 | 231-4223 | 876 | ||
48.65 € | 1 | 6 giorni | 5.88 | 185.5 | 20 | 150 | 80 | 2.5 | 4989999315592 | 231-4525 | 612 | ||
51.42 € | 1 | 6 giorni | 5.88 | 215.5 | 20 | 180 | 80 | 2.5 | 4989999315608 | 231-4231 | 681 | ||
16.84 € | 1 | 6 giorni | 5.88 | 124 | 12 | 100 | 61 | 1.75 | 4989999315615 | 231-4304 | 177 | ||
17.69 € | 1 | 6 giorni | 5.88 | 144 | 12 | 120 | 61 | 1.75 | 4989999315622 | 231-4312 | 192 | ||
18.74 € | 1 | 6 giorni | 5.88 | 174 | 12 | 150 | 61 | 1.75 | 4989999315639 | 231-4550 | 220 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Con copertura in resina | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Materiale in gomma inferiore | Cloruro di vinile (PVC) |
Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | NA | Specifiche | Con base rivestita |
Quantità per confezione(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Carico ammesso(kN)
Altezza totale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Diametro base(mm)
Passo filettatura(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali