Braccetto incernierato in acciaio (TS16L)

Braccetto incernierato in acciaio TS16L

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TS16L

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 9.63

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Nominale: Per lato sinistro

Lunghezza complessiva: 135 mm

Spessore: 1.6 mm

Diametro foro: Rondella piatta: 3.6 / Rondella L: 3.3 mm

Specifiche: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS16L

Codice componente
TS16L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore
(mm)
Diametro foro
(mm)
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.63 €

1 6 giorni Per lato sinistro1351.6Rondella piatta: 3.6 / Rondella L: 3.3-4989999290424302-183132

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione di montaggio Apertura verso l'alto/Apertura verso l'alto/Apertura frontale Braccetto Rotazione Con rotazione Ribalta
Finecorsa NA Rilascio finecorsa NA Materiale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Trattamento superficie Cromatura Numero di fori Rondella piatta: 2 / Rondella L: 2 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Braccetto incernierato in acciaio, il codice articolo è il seguente: TS16L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS16L.

Tipologia prodotto

Codice componente
TS16R
TS21LL
TS21LR
TS21SL
TS21SR
TS24L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Nominale Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore
(mm)
Diametro foro
(mm)
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.63 €

1 6 giorni Per lato destro1351.6Rondella piatta: 3.6 / Rondella L: 3.3-4989999290431302-184032

19.28 €

1 6 giorni Per lato sinistro2172.0Rondella piatta: 3.8 / Rondella L: 3.3Con meccanismo di fermo semplice (Centrale)4989999290363302-1777128

19.28 €

1 6 giorni Per lato destro2172.0Rondella piatta: 3.8 / Rondella L: 3.3Con meccanismo di fermo semplice (Centrale)4989999290370302-1785128

13.27 €

1 6 giorni Per lato sinistro1211.6Rondella piatta: 3.6 / Rondella L: 3.3Con meccanismo di fermo semplice (Centrale)4989999290448302-185850

13.27 €

1 6 giorni Per lato destro1211.6Rondella piatta: 3.6 / Rondella L: 3.3Con meccanismo di fermo semplice (Centrale)4989999290455302-186650

9.15 €

1 6 giorni Per lato sinistro1001.6Rondella piatta: 3.6 / Rondella L: 3.3-4989999290462302-187420

Supporto tecnico