Braccetto scorrevole a barra piatta in acciaio

Braccetto scorrevole a barra piatta in acciaio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suspension structure where the shaft falls in the groove of the rail and stops.

[Uses]
· Machine housing.
· Furniture, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS03L
TS03R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Codice JAN Codice d'ordine

11.16 €

1 Disponibile 7 giorni Per lato sinistro4989999290486302-1904

11.16 €

1 Disponibile 6 giorni Per lato destro4989999290493302-1891

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione di montaggio Apertura verso l'alto/Apertura verso l'alto/Apertura frontale Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Fessura di scorrimento
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa NA Materiale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Trattamento superficie Nichelatura Lunghezza complessiva(mm) 147 Spessore(mm) 2.0
Diametro foro(mm) Rondella piatta: 4.0 / Corpo principale: 3.5 Numero di fori Rondella piatta: 2 / Corpo principale: 2 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1
Massa(g) 55

Supporto tecnico