Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TW75 |
TW130 |
TW-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.44 € | 1 | 6 giorni | 75 | 32 | 10 | 37 | 80 | 82 | 4518772003014 | 171-2624 | 210 | ||
15.90 € | 1 | 6 giorni | 130 | 42 | 20 | 54 | 180 | 184 | 4518772003038 | 171-2667 | 750 | ||
22.56 € | 1 | 6 giorni | 150 | 45 | 20 | 55 | 200 | 204 | 4518772003045 | 171-2683 | 980 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Non disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Acciaio | Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali