Catena in acciaio inox

Catena in acciaio inox
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Realizzata in acciaio inox, questa catena in acciaio inox è antiruggine e ha un'eccellente durata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSC201
TSC2010
TSC2015
TSC202
TSC203
TSC205
TSC251
TSC2510
TSC2515
TSC252
TSC253
TSC255
TSC301
TSC3010
TSC3015
TSC302
TSC303
TSC305
TSC401
TSC4010
TSC4015
TSC402
TSC403
TSC405
TSC501
TSC5010
TSC5015
TSC502
TSC503
TSC505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(m)
Diametro filo d
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Larghezza interna W
(mm)
Carico di lavoro
(kN)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

16.14 €

1 Disponibile 6 giorni 12.0123.50.294989999822090352-42720.075

113.49 €

1 6 giorni 102.0123.50.294989999822021352-42050.75

116.85 €

1 Disponibile 9 giorni 152.0123.50.294989999821956352-41321.125

27.62 €

1 Disponibile 6 giorni 22.0123.50.294989999822045352-42210.15

39.51 €

1 Disponibile 6 giorni 32.0123.50.294989999297034328-81110.225

62.59 €

1 6 giorni 52.0123.50.294989999297041328-81290.375

17.69 €

1 Disponibile 6 giorni 12.5144.50.594989999822052352-42300.115

94.85 €

1 6 giorni 102.5144.50.594989999822069352-42481.15

145.16 €

1 6 giorni 152.5144.50.594989999822076352-42561.725

32.93 €

1 Disponibile 6 giorni 22.5144.50.594989999822083352-42640.23

44.52 €

1 Disponibile 6 giorni 32.5144.50.594989999297058328-81370.345

70.88 €

1 6 giorni 52.5144.50.594989999297065328-81450.575

17.32 €

1 Disponibile 6 giorni 13.02450.984989999821802352-39850.146

94.14 €

1 6 giorni 103.02450.984989999822038352-42131.46

142.17 €

1 6 giorni 153.02450.984989999822014352-41912.19

31.47 €

1 Disponibile 6 giorni 23.02450.984989999821932352-41160.292

46.81 €

1 6 giorni 33.02450.984989999297072328-81530.438

70.70 €

1 6 giorni 53.02450.984989999297089328-81610.73

18.50 €

1 Disponibile 6 giorni 14.0266.51.674989999821925352-41080.266

98.79 €

1 6 giorni 104.0266.51.674989999821918352-40942.66

145.85 €

1 6 giorni 154.0266.51.674989999821901352-40863.99

33.21 €

1 Disponibile 6 giorni 24.0266.51.674989999821888352-40600.532

47.98 €

1 6 giorni 34.0266.51.674989999297096328-81700.798

72.89 €

1 6 giorni 54.0266.51.674989999297102328-81881.33

22.35 €

1 Disponibile 6 giorni 15.0278.02.454989999821840352-40270.429

106.89 €

1 6 giorni 105.0278.02.454989999821833352-40194.29

174.54 €

1 6 giorni 155.0278.02.454989999821826352-40016.435

40.96 €

1 6 giorni 25.0278.02.454989999822991352-51710.858

49.10 €

24.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35.0278.02.454989999297119328-81961.287

92.42 €

1 6 giorni 55.0278.02.454989999297126328-82002.145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Quantità(pz.) 1

Supporto tecnico