Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HTW-100G |
HTW-130G |
HTW-150G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.91 € | 1 | 6 giorni | 100 | 32 | 12 | 39.6 | 98 | 100 | 4989999396355 | 772-9634 | 350 | ||
21.77 € | 1 | 6 giorni | 130 | 38 | 15 | 50 | 177 | 180 | 4989999396362 | 772-9642 | 570 | ||
25.93 € | 1 | 6 giorni | 150 | 40 | 15 | 50 | 196 | 200 | 4989999396379 | 772-9651 | 710 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Non disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Acciaio | Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali