Ruota in gomma stampata, con elevato carico di rottura, rotella di ricambio

Ruota in gomma stampata, con elevato carico di rottura, rotella di ricambio
[Features]
· Durability of the swivel part, which is often subject to wear, has been increased by 4 times through use of a highly tensile material. (Compared to our conventional products)
· Quietness is improved by employing a radial bearing.
· A light weight is achieved by using a highly tensile material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTW100
HTW130
HTW150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

15.70 €

1 6 giorni 100321239.61001024989999124835392-5897350

23.72 €

1 6 giorni 1303815501801844989999124842392-5901570

27.26 €

1 6 giorni 1504015502002044989999124859392-5919710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma Cuscinetto Non disponibile
Materiale bozzello Acciaio Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico