Chiusura a scatto con chiave / in acciaio【2-4 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L12
L25
L35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro per montaggio unità principale
(mm)
Diametro foro riscontro
(mm)
Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Lunghezza riscontro
(mm)
Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

29.23 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.83.845.54525.524989999087048232-9158140

40.34 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.23.24528-44989999086942232-8402150

43.39 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.83.437.3342244989999087017232-9107200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Finitura superficie Cromatura Accessorio Con chiave

Supporto tecnico