Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P31HSUS
Diametro foro per montaggio unità principale(mm) | 3.2 | Diametro foro riscontro(mm) | 3.2 | Diametro foro per lucchetto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza corpo principale(mm) | 49 | Larghezza corpo principale(mm) | 16 | Lunghezza riscontro(mm) | 17 |
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Lucido | Quantità/confezione(pezzo) | 2 |
Codice JAN | 4989999042047 | Codice d'ordine | 384-0026 | Massa(g) | 81 |
Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto con foro per lucchetto, a molla / in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: P31HSUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P31HSUS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali