Chiusura a scatto con foro per lucchetto, a molla / in acciaio【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P31H

Codice componente
P31H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.95 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro per montaggio unità principale(mm) 3.2 Diametro foro riscontro(mm) 3.2 Diametro foro per lucchetto(mm) 5
Lunghezza corpo principale(mm) 49 Larghezza corpo principale(mm) 16 Lunghezza riscontro(mm) 17
Materiale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Finitura superficie Cromatura lucida Quantità/confezione(pezzo) 2
Codice JAN 4989999042030 Codice d'ordine 384-0018 Massa(g) 75

Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto con foro per lucchetto, a molla / in acciaio, il codice articolo è il seguente: P31H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P31H.

Supporto tecnico