Chiusura a scatto con foro per lucchetto in acciaio inox【4 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P20SUS
P21SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro per montaggio unità principale
(mm)
Diametro foro riscontro
(mm)
Diametro foro per lucchetto
(mm)
Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Lunghezza riscontro
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

43.51 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.53.555132194989999086867232-8666160

25.44 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.34.14.6392616.64989999086843232-863180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Quantità/confezione(pezzo) 4

Supporto tecnico