Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Chiusura a scatto, con bracci ad arco / in acciaio inox【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P1471SUS

Codice componente
P1471SUS
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Massa
(g)

32.55 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro per montaggio unità principale(mm) 5.2 Diametro foro riscontro(mm) 5.2 Lunghezza corpo principale(mm) 61
Larghezza corpo principale(mm) 37 Lunghezza riscontro(mm) 24 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Quantità/confezione(pezzo) 2 Codice JAN 4989999086805 Codice d'ordine 232-8445

Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto, con bracci ad arco / in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: P1471SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P1471SUS.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico