Chiusura a scatto con meccanismo antispostamento laterale / In acciaio【2-4 Pezzi per confezione】

Chiusura a scatto con meccanismo antispostamento laterale / In acciaio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si inserisce nel corpo principale, rendendolo adatto al montaggio del coperchio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P16
P17
P18
P19
P39
P46
P49
P-48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro per montaggio unità principale
(mm)
Diametro foro riscontro
(mm)
Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Lunghezza riscontro
(mm)
Finitura superficie Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

19.16 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.24.042.544.522.5Cromatura24989999087093232-9247120

26.81 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.62.63535.520Nichelatura44989999087055232-9166120

19.56 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.53.5403514Nichelatura44989999087086232-9239130

31.64 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.33.337.13418.4Cromatura44989999087062232-9191120

19.69 €

10.24 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3.33.222.23014Cromatura44989999086980232-861590

23.51 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.43.43330.416.3Nichelatura44989999086959232-845380

35.96 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.53.537.334.522Cromatura44989999087079232-9204180

21.10 €

9.50 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3.93.9403520Nichelatura44989999086973232-8577180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)

Supporto tecnico