Chiusura a scatto in acciaio inox【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P90SUS

Codice componente
P90SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.02 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro per montaggio unità principale(mm) 3.5 Diametro foro riscontro(mm) 5.2 Lunghezza corpo principale(mm) 41
Larghezza corpo principale(mm) 20 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucido
Quantità/confezione(pezzo) 2 Codice JAN 4989999042054 Codice d'ordine 384-0034
Massa(g) 71

Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: P90SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P90SUS.

Supporto tecnico