Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Tipo di sfera | Materiale maniglia | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | NA | Materiale sezione di montaggio | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie sezione di montaggio | NA |
Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Lunghezza maniglia H(mm) | 18 | Unità da ordinare | 1 pz |
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 | Massa(g) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali