Manopola a sfera in plastica (Senza nucleo in metallo)【1-20 Pezzi per confezione】

Manopola a sfera in plastica (Senza nucleo in metallo)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A ball grip made of a standard type of resin.
· The screw part features a tapered finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTPB205BK
PTPB205R
PTPB206BK
PTPB206R
PTPB256BK
PTPB256R
PTPB258BK
PTPB258R
PTPB3210BK
PTPB3210R
PTPB328BK
PTPB328R
PTPB4010BK
PTPB4010R
PTPB4012BK
PTPB4012R
TPB205BK
TPB205R
TPB206BK
TPB206R
TPB256BK
TPB256R
TPB258BK
TPB258R
TPB3210BK
TPB3210R
TPB328BK
TPB328R
TPB4010BK
TPB4010R
TPB4012BK
TPB4012R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia H
(mm)
Unità da ordinare Pezzi contenuti in una conf.
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.38 €

1 Disponibile 6 giorni M5191 pz14989999016536337-40175

6.38 €

1 6 giorni M5191 pz14989999016611337-40925

6.38 €

1 Disponibile 6 giorni M6191 pz14989999016543337-40255

6.38 €

1 6 giorni M6191 pz14989999016628337-41065

6.10 €

1 6 giorni M6241 pz14989999016550337-403310

6.10 €

1 Disponibile 6 giorni M6241 pz14989999016635337-411410

6.10 €

1 6 giorni M8241 pz14989999016567337-404110

6.10 €

1 6 giorni M8241 pz14989999016642337-412210

7.00 €

1 Disponibile 16 giorni M10301 pz14989999016581337-406820

7.00 €

1 Disponibile 6 giorni M10301 pz14989999016666337-414920

7.00 €

1 6 giorni M8301 pz14989999016574337-405020

7.00 €

1 6 giorni M8301 pz14989999016659337-413120

8.20 €

1 Disponibile 6 giorni M10381 pz14989999016598337-407640

8.20 €

1 6 giorni M10381 pz14989999016673337-415740

8.20 €

1 6 giorni M12381 pz14989999016604337-408440

8.20 €

1 Disponibile 6 giorni M12381 pz14989999016680337-416540

38.03 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M519Confezione A204989999422948329-2053100

38.03 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M519Confezione A204989999422863329-1979100

38.03 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M619Confezione A204989999422955329-2061100

38.03 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni M619Confezione A204989999422870329-1987100

41.32 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M624Confezione A204989999422962329-2070200

41.32 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni M624Confezione A204989999422887329-1995200

41.32 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M824Confezione A204989999422979329-2088200

41.32 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni M824Confezione A204989999422894329-2002200

55.84 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M1030Confezione A204989999422993329-2100400

55.84 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M1030Confezione A204989999422917329-2029400

55.84 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M830Confezione A204989999422986329-2096400

55.84 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M830Confezione A204989999422900329-2011400

87.04 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M1038Confezione A204989999423006329-2118800

87.04 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M1038Confezione A204989999422924329-2037800

87.04 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M1238Confezione A204989999423013329-2126800

87.04 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M1238Confezione A204989999422931329-2045800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Tipo di sfera Materiale maniglia Resina ABS
Superficie maniglia NA Materiale sezione di montaggio Resina ABS Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Metodo di montaggio Filettatura femmina Colore Nero

Supporto tecnico