Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P20F |
P22 |
P23 |
P24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro per montaggio unità principale (mm) | Diametro foro riscontro (mm) | Lunghezza corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Lunghezza riscontro (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.57 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3.5 | 3.5 | 51 | 34 | 19 | 4989999086751 | 232-8232 | 170 | ||
13.47 € 6.74 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3.8 | 4.1 | 39 | 26 | 16.6 | 4989999086737 | 232-8178 | 80 | |
13.66 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3.3 | 3.3 | 31.5 | 33 | 16.2 | 4989999086775 | 232-8291 | 130 | ||
11.55 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3.2 | 3.3 | 28 | 22 | 13 | 4989999086713 | 232-7911 | 50 |
Loading...
Materiale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Finitura superficie | Nichelatura | Quantità/confezione(pezzo) | 4 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro per montaggio unità principale(mm)
Diametro foro riscontro(mm)
Lunghezza corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Lunghezza riscontro(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali