Riscontro comune in acciaio inox per serratura a infilare a doppia mappa

Riscontro comune in acciaio inox per serratura a infilare a doppia mappa
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Excellent corrosion resistance and heat resistance.
· Can be used for both sides.
· Hole of the seat is enlarged, to handle any displacement after installation.
· Handle treated with anti-skid process.

[Usage]
· Steel gate door, steel fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKNW107SU
TKNW152SU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione E
(mm)
Dimensione F
(φ)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.50 €

1 Disponibile 6 giorni 31503215374989999286939300-168785

21.44 €

1 Disponibile 6 giorni 45654517594989999287080300-1695122

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Specifiche Comune destra/sinistra Lavorazione a macchina Parte maniglia: Lavorazione antiscivolo
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico