Fune in acciaio inox (Con manicotto dedicato)

Fune in acciaio inox (Con manicotto dedicato)
  • In Offerta
[Features]
· A stainless steel rope with excellent corrosion, rust, heat, and abrasion resistance.
· A general type rope that boasts approximately ten times the service life of conventional wire ropes, particularly when used in seawater.

[Notes]
· Four compatible sleeves are included with each unit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CWS1S20
CWS2S20
CWS15S10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro fune
(mm)
Lunghezza
(m)
Carico di lavoro
(kg)
Specifiche Massa
(g)

16.88 €

1 15 giorni 1012015Con manicotto dedicato AS 1×460

21.01 €

12.82 €

1 Stesso giorno

Stock

-22050Con manicotto dedicato AS 2×4340

12.80 €

8.19 €

1 Stesso giorno

Stock

-1.51030Con manicotto dedicato AS 1.5×495

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico