Fune in acciaio inox

Fune in acciaio inox
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A stainless steel rope with excellent corrosion, rust, heat, and abrasion resistance.
· A general type rope that boasts approximately ten times the service life of conventional wire ropes, particularly when used in seawater.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CWS3S10
CWS3S20
CWS3S30
CWS-1S30
CWS-2S30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro fune
(mm)
Lunghezza
(m)
Carico di lavoro
(kg)
Pezzi contenuti in una conf. Massa
(g)

23.43 €

11.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

31010010370

34.23 €

16.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32010010730

47.70 €

23.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

33010061100

27.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1301510120

39.46 €

1 Disponibile 6 giorni 230505510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico