Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TYWS03 |
TYWS07 |
TYWS09 |
TYWS055 |
TYWS12 |
TYWS16 |
TYWS-035 |
TYWS-045 |
TYWS-20 |
TYWS-26 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro filo (mm) | Quantità | Lunghezza (m) | Carico di lavoro (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | 6 giorni | 0.30 | 30 | 20 | 0.36 | 4989999030556 | 359-9736 | 11 | ||
11.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 22 | 70 | 4 | 4989999030518 | 359-9698 | 212 | |
10.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 20 | 40 | 7 | 4989999030525 | 359-9701 | 200 | |
6.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 0.55 | 24 | 12 | 3 | 4989999030563 | 359-9744 | 22 | |
9.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1.2 | 18 | 25 | 13 | 4989999030532 | 359-9710 | 222 | |
9.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 16 | 15 | 21 | 4989999030549 | 359-9728 | 237 | |
4.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.35 | 28 | 17 | 0.40 | 4989999366822 | 759-3023 | 26 | |
4.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.45 | 26 | 15 | 0.80 | 4989999366839 | 759-3031 | 23 | |
11.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 14 | 10 | 36 | 4989999366846 | 759-3040 | 247 | |
11.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 12 | 6 | 60 | 4989999366853 | 759-3058 | 250 |
Loading...
Tipo | Con cavo | Materiale | Filo in acciaio a basso tenore di carbonio rivestito in zinco (JIS-SWMGS-2) | Trattamento superficie | Finitura galvanizzata |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf. | 1 rotolo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro filo(mm)
Quantità
Lunghezza(m)
Carico di lavoro(kgf)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali