Filo in acciaio

Filo in acciaio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plated steel wire.

[Applications]
· For bundling of various objects.
· Suitable for a wide variety of applications, including gardening, farming, and other types of work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYW07
TYW09
TYW12
TYW16
TYW20
TYW26
TYW32
TYW40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filo
(mm)
Quantità Lunghezza
(m)
Carico di lavoro
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine

32.43 €

1 Disponibile 9 giorni 0.72232044989999276077282-5074

26.17 €

1 Disponibile 6 giorni 0.92020074989999276060282-5066

20.32 €

9.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.218110134989999276053282-5058

19.41 €

9.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.61660214989999276046282-5040

31.28 €

1 Disponibile 6 giorni 21440364989999276039282-5031

28.31 €

1 Disponibile 6 giorni 2.61223604989999276022282-5023

27.73 €

1 Disponibile 6 giorni 3.21015904989999276015282-5015

27.73 €

1 Disponibile 6 giorni 4.08101404989999276008282-5007

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Filo in acciaio a basso tenore di carbonio rivestito in zinco (JIS-SWMGS-2) Trattamento superficie Finitura galvanizzata
Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo Massa(g) 1000

Supporto tecnico