Filo colorato (In rotolo piccolo)

Filo colorato (In rotolo piccolo)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Various colored vinyl coatings are available.
· A small roll type which can be used to the very end.

[Applications]
· Gardening and other types of work etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCWS09B
TCWS09BK
TCWS09GN
TCWS09R
TCWS09W
TCWS09Y
TCWS12B
TCWS12BK
TCWS12GN
TCWS12R
TCWS12W
TCWS12Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filo
(mm)
Nucleo filo
(mm)
Quantità Lunghezza
(m)
Carico di lavoro
(kgf)
Colore rivestimento Codice JAN Codice d'ordine

7.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.90.720153Blu4989999276220282-5228

7.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.90.720153Nero4989999276183282-5481

7.28 €

1 Disponibile 9 giorni 0.90.720153Verde4989999276206282-5244

7.28 €

1 Disponibile 9 giorni 0.90.720153Rosso4989999276244282-5279

7.28 €

1 Disponibile 9 giorni 0.90.720153Bianco4989999276169282-5201

7.28 €

1 6 giorni 0.90.720153Giallo4989999276268282-5295

7.28 €

1 Disponibile 9 giorni 1.20.918106Blu4989999276213282-5252

7.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1.20.918106Nero4989999276176282-5210

7.28 €

1 Disponibile 9 giorni 1.20.918106Verde4989999276190282-5236

7.28 €

1 Disponibile 9 giorni 1.20.918106Rosso4989999276237282-5261

7.28 €

1 Disponibile 9 giorni 1.20.918106Bianco4989999276152282-5198

7.28 €

1 Disponibile 9 giorni 1.20.918106Giallo4989999276251282-5287

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Filo in ferro ricotto (SWM-A) Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo
Massa(g) 54

Supporto tecnico