Filo in rame

Filo in rame
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Soft and with excellent workability.
· Excellent corrosion resistance, electrical conductivity, workability, and rolling properties.

[Applications]
· Gardening, bonsai, and roofing, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDW12
TDW16
TDW20
TDW26
TDWM-12
TDWM-16
TDWS-09
TDWS-030
TDWS-045
TDWS-055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filo
(mm)
Quantità Lunghezza
(m)
Carico di lavoro
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

93.15 €

1 Disponibile 9 giorni 1.21810074989999276466282-58301000

93.06 €

1 6 giorni 1.61656134989999276459282-58211000

93.06 €

1 Disponibile 9 giorni 2143320.04989999276442282-58131000

93.06 €

1 Disponibile 9 giorni 2.6122126.04989999276435282-58051000

62.50 €

1 6 giorni 1.2185074989999366976759-2604503

61.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1.61625134989999366983759-2612447

5.17 €

1 Disponibile 7 giorni 0.920544989999366969759-265528

4.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.3030150.24989999366938759-262113

4.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4526100.64989999366945759-263914

5.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5524714989999366952759-264717

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Rame (Percentuale Cu 99.9 min.) Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo

Supporto tecnico