Filo di alluminio

Filo di alluminio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Soft, easy to work, and strong against corrosion.

[Applications]
· Gardening, bonsai, and craftwork, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAW10BZ
TAW15BZ
TAW20BZ
TAW25BZ
TAW30BZ
TAW40BZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filo
(mm)
Lunghezza
(m)
Carico di lavoro
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine

33.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1.018014989999276374282-5724

33.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1.58044989999276381282-5732

32.48 €

1 Disponibile 6 giorni 24674989999276398282-5741

32.48 €

1 Disponibile 9 giorni 2.530134989999276404282-5759

32.48 €

1 Disponibile 6 giorni 3.020174989999276411282-5767

32.48 €

1 Disponibile 6 giorni 4.011314989999276428282-5775

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Alluminio (A1070) Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo
Massa(g) 400

Supporto tecnico