Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TATW20
Tipo | Con cavo | Materiale | Filo in ferro ricotto (SWM-A) | Diametro filo(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Nucleo filo(mm) | 1.6 | Quantità | 14 | Lunghezza(m) | 30 |
Carico di lavoro(kgf) | 21 | Colore rivestimento | Verde chiaro | Trattamento superficie | Rivestimento in vinile |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 rotolo | Codice JAN | 4989999276473 | Codice d'ordine | 282-5856 |
Massa(g) | 500 |
Si trova sulla pagina di Filo per antenna, il codice articolo è il seguente: TATW20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TATW20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali