Filo in acciaio trafilato

Filo in acciaio trafilato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A strong, hard drawn steel wire that will not break easily.

[Applications]
· For centering, springs, and teaching materials, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPW35
TPW45
TPW55
TPW70
TPW90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filo
(mm)
Lunghezza
(m)
Carico di lavoro
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.14 €

5.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.351584989999276329282-564330

10.30 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4512114989999276336282-565130

10.30 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5521194989999276343282-566050

10.30 €

1 Disponibile 6 giorni 0.716284989999276350282-567850

10.30 €

1 Disponibile 9 giorni 0.911464989999276367282-568650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Acciaio (JIS-SWC) Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico