Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Filo spinato (Acciaio a basso tenore di carbonio / Rivestito in vinile)

Filo spinato (Acciaio a basso tenore di carbonio / Rivestito in vinile)

[Features]
· The vinyl coating and zinc plated low carbon steel wire provide excellent durability.

[Applications]
· Gardening, farming, and other work.
· Can be used to thwart intruders by wrapping it around fences or walls.
· For preventing intrusion of wild animals into gardens and fields.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUW20100G
TUW2020G
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Numero di graffe a U
(pz.)
Lunghezza
(m)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

91.03 €

5 giorni 601004989999276510282-57834000

29.98 €

5 giorni 15204989999276527282-5791800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Filo in acciaio a basso tenore di carbonio rivestito in zinco (JIS-SWMGS-2) Diametro filo(mm) 2
Quantità 14 Specifiche Con graffa a U Trattamento superficie Rivestimento in vinile
Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico